KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 50 PA KUKA Industrieroboter - KR 50 PA
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterMittlere TraglastKR 50 PA
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
KR 50 PA

   

Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 50 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen.

Lasten
Traglast                        50 kg
Zusatzlast                     20 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1991 mm
Weiter Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         2
Wiederholgenauigkeit     <±0,25 mm
Gewicht                        700 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 50 PA
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Palettieren