KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 60-3 KUKA Industrieroboter - KR 60-3
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterMittlere TraglastKR 60-3
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
KR 60-3

   

Der KR 60-3 ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist.

Lasten
Traglast                        60/45/30 kg
Zusatzlast                     35 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2033/2230/2429 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,20/0,25/0,25  mm
Gewicht                        665/671/679 kg
Einbaulagen                  Variabel

Konsole Small
Foundry
KUKA Roboter KR 60-3
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Mittlere Traglast (30-60 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
MontierenBefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinen
Einlegen, BestückenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Schmiede-AnlagenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und Prüfen