|
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. Ein Vorteil der sich besonders beim Be- und Entladen von Maschinen, z.B. Spritzgießmaschinen, bemerkbar macht. Die kürzeren Hubwege bzw. die größere Reichweite durch das flache Grundgestell verringern die Taktzeiten beim Maschinenbeschicken.
| Traglast 60/45/30 kg Zusatzlast 35 kg |  |
| | Max. Reichweite 2233/2430/2630 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit <±0,20/0,25/0,25 mm
Gewicht 600/610/615 kg Einbaulagen Boden, Konsole
Basismodell Foundry |  |
|
 |
|