KR 60 HA (High Accuracy)

KR 60 HA (High Accuracy)

   

Für hochpräzise Anforderungen konzipiert, eignen sich Roboter aus der HA Baureihe insbesondere für Laseranwendungen oder das Vermessen von Bauteilen.

Lasten
Traglast                        60/45/30 kg
Zusatzlast                     35 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2033/2230/2429 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        665 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke
KUKA Roboter KR 60 HA (High Accuracy)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Mittlere Traglast (30-60 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnKlebe- und DichtmittelauftragSonstiges Beschichten
BearbeitenLaserschneidenWasserstrahlschneiden
Mechanisches BearbeitenSonstiges BearbeitenMontieren
BefestigenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Spanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/medium/kr60_ha/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten