KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 10 scara R850 KUKA Industrieroboter - KR 10 scara R850
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterKleinrobotikKR 10 scara R850
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
KR 10 scara R850

   

Der schnelle KR 10 scara R850 hat eine Reichweite von 850 mm bei 10kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Dieser kompakte 4-Achs Roboter kombiniert hohen Taktzeiten und Genauigkeit mit der bewährten und bedienfreundlichen KUKA PC-basierten Steuerung.

Lasten und z-Hub
Traglast                        10 kg
z-Hub                           300 mm / 400 mm
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            850 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,025 mm
Gewicht                        50 kg
Einbaulagen                  Boden
Steuerung                     KR C2sr
Geschwindigkeit            max. 11 m/s
KUKA Roboter KR 10 scara R850
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt
Spezifikation

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
LötenLackieren, Oberfläche behandelnKlebe- und Dichtmittelauftrag
Sonstiges BeschichtenBearbeitenMontieren
BefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, Bestücken
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren