|
Ein Roboter zeigt Gefühl - der KR 3 SI (Safe Interaction) ist ein Experte für sichere Mensch-Roboter Kooperation. Durch intelligente Sensorik erlaubt er eine sichere Zusammenarbeit am Montageplatz.
| Traglast 3 kg Zusatzlast - |  |
| | Max. Reichweite 635 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit <±0,05 mm Gewicht 54 kg Einbaulagen Boden, Decke
Der KR 3 SI ist nur für den europäischen Markt verfügbar. |  |
|
 |
|