KR 3 SI

KR 3 SI

   

Ein Roboter zeigt Gefühl - der KR 3 SI (Safe Interaction) ist ein Experte für sichere Mensch-Roboter Kooperation. Durch intelligente Sensorik erlaubt er eine sichere Zusammenarbeit am Montageplatz.

Lasten
Traglast                        3 kg
Zusatzlast                     -
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            635 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,05 mm
Gewicht                        54 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Basismodell
KUKA Roboter KR 3 SI
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Niedrige Traglast (6-16 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
LötenLackieren, Oberfläche behandelnLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
MontierenBefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinen
Einlegen, BestückenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen 
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/small_robots/kr3_si/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten