KR 5 scara R350

KR 5 scara R350

   

Der KR 5 scara R350 hat eine Reichweite von 350 mm bei 5kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Der Roboter selbst benötigt lediglich eine Stellfläche von ca. 150 x 150 mm. Selbstverständlich kann die Vielzahl der unterschiedlichen 4-Achs und 6-Achs KUKA Roboter in Anlagen beliebig kombiniert werden, immer mit den Vorteilen der gleicher Steuerungsplattform.

Lasten und z-Hub
Traglast                        5 kg
z-Hub                           200 mm / 320 mm
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            350 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,015 mm
Gewicht                        20 kg
Einbaulagen                  Boden
Steuerung                     KR C2sr
Geschwindigkeit            max. 7,2 m/s
KUKA Roboter KR 5 scara R350
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt
Spezifikation

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
LötenLackieren, Oberfläche behandelnKlebe- und Dichtmittelauftrag
Sonstiges BeschichtenBearbeitenMontieren
BefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, Bestücken
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren 
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/small_robots/kr5_scara_r350/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten