KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 5 sixx R650 KUKA Industrieroboter - KR 5 sixx R650
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterKleinrobotikKR 5 sixx R650
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
KR 5 sixx R650

   

Schneller, zuverlässiger und leistungsstarker 6-Achs Roboter mit einer Reichweite von 650 mm. Dieser kompakte Roboter kombiniert hohen Taktzeiten und Genauigkeit mit der bewährten und bedienfreundlichen KUKA PC-basierten Steuerung.

Lasten
Traglast                        5 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            650 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,02 mm
Gewicht                        28 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke
Steuerung                     KR C2sr
Geschwindigkeit            max. 8,2 m/s
KUKA Roboter KR 5 sixx R650
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt
Spezifikation

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenSonstiges Schweißen
LötenLackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, Gießereianlagen
Lackieren, emaillierenKlebe- und DichtmittelauftragSonstiges Beschichten
BearbeitenSonstiges BearbeitenMontieren
BefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, Bestücken
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSpanende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen