|
Mit dem KR 16 L6 ARC bietet KUKA einen speziell fürs Lichtbogenschweißen optimierten Roboter zu einem attraktiven Preis. Durch seine enorme Reichweite von bis zu 1,9 m erreicht er auch weiter entfernte Schweißnähte.
| Traglast 6 kg Zusatzlast 10 kg |  |
| | Max. Reichweite 1911 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit ± 0,1 mm
Gewicht 240 kg Einbaulagen Boden, Decke
Basismodell |  |
|
 |
|