KR 5 arc HW

KR 5 arc HW

   

Als absoluten Spezialisten für das Schutzgasschweißen stellt KUKA Roboter den KR 5 arc HW (Hollow Wrist) vor. Dieser neue Robotertyp bietet einige Features, die ihn ganz besonders machen. Seine 50 mm große Durchlassöffnung im Arm und in der Hand ermöglicht beispielsweise die Verlegung des Schutzgasschlauchpaketes geschützt im Arm. Dadurch wird das Schlauchpaket nicht nur vor mechanischen Einwirkungen geschützt, sondern verhindert auch die unerwünschte Peitschenbewegung beim Umorientieren des Roboters. Es sind sowohl Torrsionsschlauchpakete als auch endlos drehende Schutzgasschlauchpakete möglich. Dies bedeutet für den Anwender nicht nur eine verbesserte Bauteilzugängigkeit und ein optimal geschütztes Schlauchpaket, sondern auch eine vereinfachte Offline-Programmierung.

Lasten
Traglast                        5 kg
Zusatzlast                     12 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1423 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,1 mm
Gewicht                        120 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke
                                   Winkel ± 15°
IP                                54
KUKA Roboter KR 5 arc HW
Weitere Informationen
Datenblatt

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenPunktschweißen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenSonstige Montage, Demontage
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren 
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/special/arc_welding_robots/kr5_arc_hw/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten