KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 16 EX KUKA Industrieroboter - KR 16 EX
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenATEX-konforme RoboterKR 16 EX
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
KR 16 EX

   

Der KR 16 EX entspricht der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) und kann nach einer Bewertung des (gas -) explosionsgefährdeten Bereichs in diesen Räumen seine Arbeit verrichten. Hier kann die volle Funktionalität eines 6-achs Roboter zum Lackieren mit wasserbasierten Lacken, zum Handling von gefährlichen Gütern oder zum Auftragen von Unterbodenschutz eingesetzt werden.

Lasten
Traglast                        16 kg
Zusatzlast                     10 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1610 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     ±0,1 mm
Gewicht                        235 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke, Wand

 

Der KR 16 EX ist ein KR 16, der speziell für den Einsatz im gasexplosionsgefährdeten Bereich (Gruppe IIB, Kategorie 3G und Temperaturklasse T3) entwickelt wurde.

KUKA Roboter KR 16 EX
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnLackieren, emaillierenKlebe- und Dichtmittelauftrag
Sonstiges BeschichtenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Handhaben an anderen Maschinen