|
Der KR 30 L16-3 EX entspricht der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) und kann nach einer Bewertung des (gas -) explosionsgefährdeten Bereichs in diesen Räumen seine Arbeit verrichten. Hier kann die volle Funktionalität eines 6-achs Roboter zum Lackieren mit wasserbasierten Lacken, zum Handling von gefährlichen Gütern oder zum Auftragen von Unterbodenschutz eingesetzt werden.
| Traglast 16 kg Zusatzlast 45 kg |  |
| | Max. Reichweite 3102 mm |  |
|
 |
|