KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Reinraumroboter KUKA Industrieroboter - Reinraumroboter
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenReinraumroboter
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
Reinraumroboter

   

Mit ihren Reinraumrobotern bietet KUKA flexible Standardlösungen für Anwendungsgebiete bei denen der Kunde bisher auf teure Speziallösungen zurückgreifen musste. Von den KUKA Standard Robotern unterscheiden sich die Reinraummodelle durch ihre speziell lackierte und geschliffene Oberfläche, welche die Ablagerung von Partikeln verhindert. Modifizierte Dichtungen vermeiden den Abrieb.

KR 16 CR
Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 16 in fast allen Branchen zu Hause. Als KR 16 CR erobert er nun auch den Reinraum. ...mehr
KR 16 L6 K-CR
Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 16 in fast allen Branchen zu Hause. Als KR 16 L6 K-CR erobert er nun auch den Reinraum. ...mehr
KR 180-2 CR
Als Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt, bietet der KR 180-2 CR für den Reinraum eine raum- und kostensparende Standardlösung. ...mehr
KR 180 L130-2 CR (in Kooperation mit Manz Automation)
Als Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt, bietet der KR 180 L130-2 CR für den Reinraum eine raum- und kostensparende Standardlösung. ...mehr
KR 210 L150-2 CR
Als Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt, bietet der KR 210 L150-2 CR für den Reinraum eine raum- und kostensparende Standardlösung. ...mehr
KR 240 L180-2 CR
Als Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt, bietet der KR 240 L180-2 CR für den Reinraum eine raum- und kostensparende Standardlösung. ...mehr
KR 500-2 CR
Als Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt, bietet der KR 500-2 CR für den Reinraum eine raum- und kostensparende Standardlösung. ...mehr

Broschüre

Reinraum Roboter - bewährte KUKA Technik für Anforderungen im Reinraum. (PDF) 
Reinraumroboter