KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 16 CR KUKA Industrieroboter - KR 16 CR
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenReinraumroboterKR 16 CR
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
KR 16 CR

   

Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 16 in fast allen Branchen zu Hause. Als KR 16 CR erobert er nun auch den Reinraum.

Lasten
Traglast                        16 kg
Zusatzlast                     10 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1610 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     ±0,1 mm
Gewicht                        235 kg
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
KUKA Roboter KR 16 CR
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Reinraumroboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenPunktschweißen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnLaserschneidenWasserstrahlschneiden
Mechanisches BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenServiceanwendungen
Sonstige AnwendungenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und Prüfen