KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 180-2 K-F (Serie 2000) KUKA Industrieroboter - KR 180-2 K-F (Serie 2000)
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenFoundry-RoboterKR 180-2 K-F (Serie 2000)
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
KR 180-2 K-F (Serie 2000)

   

Die anwendungsgerechte und erprobte Ausstattung von KUKA Robotern ist bestens auf das Anforderungsprofil von Foundry-Applikationen abgestimmt. Die KUKA Zentralhand arbeitet im Dauerbetrieb bis 100 °C und hält 10 sec/min auch Spitzenwerten bis 180 °C stand.

Lasten
Traglast                        100/130/150/180 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite / mm    3700/3500/3300/3100
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2 mm
Gewicht / kg                 1475/1465/1455/1445
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
KUKA Roboter KR 180-2 K-F (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Foundry-Ausstattung
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Foundry Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenKunststoff- verarbeitungsmaschinenServiceanwendungen
Sonstige AnwendungenSchmiede-AnlagenSpanende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen Maschinen