KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 210-2 K-F (Serie 2000) KUKA Industrieroboter - KR 210-2 K-F (Serie 2000)
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenFoundry-RoboterKR 210-2 K-F (Serie 2000)
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
KR 210-2 K-F (Serie 2000)

   

KUKA Roboter haben schon vielfach bewiesen, dass sie die anspruchsvolle Kombination von Aufgaben in der Glasindustrie mühelos beherrschen. So handhaben sie perfekt die warmen und zerbrechlichen Glasformteile bei sehr hoher Umgebungstemperatur.

Lasten
Traglast                        100/150/180/210 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite / mm   3900/3500/3300/3100
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2 mm
Gewicht / kg                 1515/1465/1455/1445
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
KUKA Roboter KR 210-2 K-F (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Foundry-Ausstattung
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Foundry Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenKunststoff- verarbeitungsmaschinenServiceanwendungen
Sonstige AnwendungenSchmiede-AnlagenSpanende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen Maschinen