KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 500-2 F KUKA Industrieroboter - KR 500-2 F
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenFoundry-RoboterKR 500-2 F
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
KR 500-2 F

   

Im Schmiedeprozess von LKW-Achsen hat sich die Montage der KUKA Foundry-Roboter auf einer KUKA Lineareinheit bewährt. Diese Dimension ermöglicht dem KUKA Roboter das exakte Handling von schweren und sperrigen Bauteilen beim Schmieden.

Lasten
Traglast                        340/420/500 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3326/3076/2826mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        2385/2370/2350 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Basismodell
KUKA Roboter KR 500-2 F
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Foundry-Ausstattung
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Foundry Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Spanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen