KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 60-3 F KUKA Industrieroboter - KR 60-3 F
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenFoundry-RoboterKR 60-3 F
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
KR 60-3 F

   

Die anwendungsgerechte und erprobte Ausstattung von KUKA Robotern ist bestens auf das Anforderungsprofil von Foundry-Applikationen abgestimmt. Die KUKA Zentralhand arbeitet im Dauerbetrieb bis 100 °C und hält 10 sec/min auch Spitzenwerten bis 180 °C stand.

Lasten
Traglast                        30/45/60 kg
Zusatzlast                     35 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2441/2241/2041 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2 mm
Gewicht                        895/888/880 kg
Einbaulagen                  Variabel

Basismodell
KUKA Roboter KR 60-3 F
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Foundry-Ausstattung
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Foundry Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
MontierenBefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Spanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen