KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 60-3 KS-F KUKA Industrieroboter - KR 60-3 KS-F
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenFoundry-RoboterKR 60-3 KS-F
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
KR 60-3 KS-F

   

Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. Ein Vorteil der sich besonders beim Be- und Entladen von Maschinen, z.B. Spritzgießmaschinen, bemerkbar macht. Die kürzeren Hubwege bzw. die größere Reichweite durch das flache Grundgestell verringern die Taktzeiten beim Maschinenbeschicken.

Lasten
Traglast                        60/45/30 kg
Zusatzlast                     35 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2233/2430/2630 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2/0,25/0,25 mm
Gewicht                        600/610/615 kg
Einbaulagen                  Boden, Konsole

Basismodell
KUKA Roboter KR 60-3 KS-F
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Foundry-Ausstattung
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Foundry Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Schmiede-AnlagenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen