KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 30 HA KUKA Industrieroboter - KR 30 HA
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenHochgenaue RoboterKR 30 HA
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
KR 30 HA (High Accuracy)

   

Für hochpräzise Anforderungen konzipiert, eignen sich Roboter aus der HA-Baureihe insbesondere für Laseranwendungen oder das Vermessen von Bauteilen.

Lasten
Traglast                        30 kg
Zusatzlast                     35 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2033 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,1 mm
Gewicht                        665 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke
KUKA Roboter KR 30 HA (High Accuracy)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Mittlere Traglast (30-60 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnKlebe- und DichtmittelauftragSonstiges Beschichten
BearbeitenLaserschneidenWasserstrahlschneiden
Mechanisches BearbeitenSonstiges BearbeitenMontieren
BefestigenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen