KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Palettierer KUKA Industrieroboter - Palettierer
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenPalettierer
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
Palettierer

   

KUKA bietet Ihnen für eine große Bandbreite von Traglasten und Reichweiten für Palettier- und Depalettieranwendungen die passende Robotermechanik, die PC-basierte Robotersteuerung KR C, das KUKA Control Panel KCP sowie die Steuerungssoftware KRL.

KR 40 PA
Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 1,6 m. ...mehr
KR 50 PA
Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 50 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehr
KR 100-2 PA
Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 3 m. ...mehr
KR 180-2 PA
Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 3 m. ...mehr
KR 180-2 PA Arctic
Der frosttaugliche Palettierroboter. Eiscreme, Pizza, Fastfood, Fischfilets - Arctic schreckt vor keiner Palette zurück und sei ihr Gut noch so tief gefroren. ...mehr
KR 240 270-2 PA (Serie 2000)
Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 240 270-2 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehr
KR 360 450-2 PA
Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 360 450-2 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehr
KR 500 570-2 PA
Mit einer Traglast von bis zu 570 kg ist der KR 500 570-2 PA der Champion unter den Schwergewichtlern. ...mehr

KUKA Palettierroboter