KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 240 270-2 PA KUKA Industrieroboter - KR 240 270-2 PA
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenPalettiererKR 240 270-2 PA
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
KR 240 270-2 PA (Serie 2000)

   

Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 240 270-2 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen.

Lasten
Traglast                        270/235/200 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2700/2900/3100 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,12 mm
Gewicht                        1267/1277/1285 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 240 270-2 PA (Serie 2000)
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Palettieren