KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 360 450-2 PA KUKA Industrieroboter - KR 360 450-2 PA
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenPalettiererKR 360 450-2 PA
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
KR 360 450-2 PA

   

Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 360 450-2 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen.

Lasten
Traglast                        280/340/450 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3326/3076/2826mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        2385/2370/2350 kg
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
Foundry
KUKA Roboter KR 360 450-2 PA
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Palettieren