KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 120-2 P KUKA Industrieroboter - KR 120-2 P
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenPressenverketterKR 120-2 P
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
KR 120-2 P (Serie 2000)

   

Durch Ihre enorme Reichweite eignen sich unsere Pressenverketter hervorragend für das Be- und Entladen auch größerer Teile in Pressenverkettungen.

Lasten
Traglast                        120 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3500 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2 mm
Gewicht                        1500 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 120-2 P (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Pressenverketter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenUmformende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen Maschinen