KR 10 scara R850

KR 10 scara R850

   

Der schnelle KR 10 scara R850 hat eine Reichweite von 850 mm bei 10kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Dieser kompakte 4-Achs Roboter kombiniert hohen Taktzeiten und Genauigkeit mit der bewährten und bedienfreundlichen KUKA PC-basierten Steuerung.

Lasten und z-Hub
Traglast                        10 kg
z-Hub                           300 mm / 400 mm
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            850 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,025 mm
Gewicht                        50 kg
Einbaulagen                  Boden
Steuerung                     KR C2sr
Geschwindigkeit            max. 11 m/s
KUKA Roboter KR 10 scara R850
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenSonstige HandhabungsoperationenSchweißen und Löten
Metalldruckgussmaschinen, GießereianlagenKunststoff- verarbeitungsmaschinenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und Prüfen  
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/special/scara_robots/kr10_scara_r850/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten