KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 5 scara R550 KUKA Industrieroboter - KR 5 scara R550
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenSCARA-RoboterKR 5 scara R550
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
KR 5 scara R550

   

Der KR 5 scara R550 hat eine Reichweite von 550mm bei 5kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Die KUKA SCARAs verbinden die weltweit meistverkauftesten und schnellsten SCARA Mechaniken mit der weltweit meistverkauftesten und bewährtesten PC-basierten Robotersteuerung.

Lasten und z-Hub
Traglast                        5 kg
z-Hub                           200 mm / 320 mm
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            550 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,02 mm
Gewicht                        20 kg
Einbaulagen                  Boden
Steuerung                     KR C2sr
Geschwindigkeit            max. 7,1 m/s
KUKA Roboter KR 5 scara R550
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt
Spezifikation

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
LötenLackieren, Oberfläche behandelnMontieren
BefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, Bestücken
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren