KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Konsolroboter KUKA Industrieroboter - Konsolroboter
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenKonsolroboter
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
Konsolroboter

   

Viele Aufgaben, die bisher allein linearen Zuführungssystemen vorbehalten waren, können jetzt auch von flexiblen KUKA Konsolrobotern übernommen werden. Hierzu wird der Roboter beispielsweise in eine Spritzgieß-, Druckguss- oder Werkzeugmaschine integriert.

KR 6 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 16 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 16 L6 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 30-3 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 60-3 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 150-2 K (Serie 2000)
KUKA Konsolroboter können in die Maschine integriert werden und damit als "Toplader" Be- und Entladetätigkeiten sowie die komplexe Nachbearbeitung der gefertigten Teile in einem einzigen Arbeitsablauf vornehmen. ...mehr
KR 180-2 K (Serie 2000)
In die Maschine integriert erlaubt der Einsatz der Konsolgeräte nicht nur das rasche Be- und Entladen von Maschinen, sondern beispielsweise auch die Benutzung als Trennmittelsprüher an Druckgussmaschinen. ...mehr
KR 210-2 K (Serie 2000)
KUKA Konsolroboter können in die Maschine integriert werden und damit als "Toplader" Be- und Entladetätigkeiten sowie die komplexe Nachbearbeitung der gefertigten Teile in einem einzigen Arbeitsablauf vornehmen. ...mehr

Broschüre

Multitalent - KUKA Konsolroboter. (PDF)