KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 6 KS KUKA Industrieroboter - KR 6 KS
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenKonsolroboterKR 6 KS
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
KR 6 KS

   

Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. Ein Vorteil der sich besonders beim Be- und Entladen von Maschinen, z.B. Spritzgießmaschinen, bemerkbar macht. Die kürzeren Hubwege bzw. die größere Reichweite durch das flache Grundgestell verringern die Taktzeiten beim Maschinenbeschicken.

Lasten
Traglast                        6 kg
Zusatzlast                     10 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1801 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,1 mm
Gewicht                        240 kg
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
KUKA Roboter KR 6 KS
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Konsolroboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Schmiede-AnlagenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen