KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 15 SL KUKA Industrieroboter - KR 15 SL
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSonderbauformenEdelstahlroboterKR 15 SL
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
KR 15 SL

   

Durch die ausschließliche Verwendung von rostfreiem Edelstahl an allen Oberflächen und die hohe IP-Schutzklasse ist der KR 15 SL für alle Bereiche geeignet, in denen es auf besondere Hygiene, Partikel- und Keimfreiheit – wie z.B. in der Lebensmittel- und Medizinbranche – ankommt.

Lasten
Traglast                        15 kg
Zusatzlast                     10 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1503 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     ±0,1 mm
Gewicht                        315 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke
Schutzklasse                 IP 67
KUKA Roboter KR 15 SL
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Niedrige Traglast (6-16 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen