KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Application KUKA Industrieroboter - Application
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteSoftwareApplication
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

APPLICATION

   

KUKA.LaserCut

Technologie zum Laserschneiden: Nach dem Setup von KUKA.LaserCut werden zusätzlich Befehle angeboten. Diese Befehle unterstützen den Programmierer bei der Programmierung von Roboterprogrammen, die Laserfunktionalität verwenden. Unterstützt werden Befehle zum Ein- und Ausschalten des Laser, die Steuerung einer Abstandssensorik, die Einstellung eines Gasdruckes und außerdem das Programmieren einfacher geometrischer Figuren.

KUKA.LaserWeld

KUKA.LaserWeld ist eine modular aufgebaute, zeitsparende und einfach zu bedienende Programmierunterstützung für das Laserschweißen mit KUKA Robotern. Hierbei werden anwenderfreundliche Inlineformulare und Parameterlisten angeboten, so dass Eingabe, Einstellung und Änderung von Parametern problemlos durchzuführen sind. Neben den Funktionen für Laserschweiß-Applikationen enthält KUKA.LaserWeld zusätzlich ein eigenständiges Konfigurierungsprogramm und diverse Module zur Unterstützung bei der Erstellung von Applikationen. Die Einbindung von Laserschweißsystemen in die KUKA-Roboter-Steuerung KR C2 ermöglicht die Programmierung aller wichtigen Funktionen.

KUKA.GlueTech

KUKA.GlueTech-Pakete dienen zur Ansteuerung diverser Klebesteuerungen. Je nach Möglichkeit der eingesetzten Klebesteuerung stehen vorgefertigte Funktionen vom einfachen Öffnen und Schliessen der Klebepistole bis zur Kontrolle der aufgetragenen Klebstoffmenge zur Verfügung. Zur einfachen Bedienung werden diese Funktionen dem Programmierer in Dialogform angeboten. Die schnelle Inbetriebnahme wird durch ein Konfigurationstool unterstützt. Dieses Tool stellt z.B. die Projektierung von evtl. benötigten Ein- Ausgängen oder auch nahtspezifischen Parametern als Eingabemasken zur Verfügung.

KUKA.ArcTech

Bei dem Techpaket KUKA.ArcTech handelt es sich um ein Schweißpaket zur Ansteuerung von Stromquellen, welche mit Programm-Nummern angesteuert werden. Dieses Paket ist speziell für den Betrieb von kooperierenden Robotern konzipiert, und erlaubt den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 3 miteinander kommunizierenden Robotern. Weiterhin zeichnet sich das Paket durch hohen Bedienungskomfort aus: Ein Konfigurationstool ermöglicht ein einfaches Setup. Ein sicherer Betrieb in Verbindung mit dem Shared Pendant wird dadurch unterstützt, daß zahlreiche Betriebs- und Simulationsmodi zum bequemen Teachen, sowie detaillierte ursachenspezifische Meldungen inclusive Verursacher zur Verfügung stehen. Das Techpaket steht mit all dem Komfort auch dem Betreiber einer Einzelapplikation zur Verfügung.

KUKA.PalletTech

Der kürzere Weg von der Applikation zum Programm. Die intelligente Palettiersoftware KUKA.PalletTech® und die KUKA Robotersteuerung KR C2 sorgen für eine einfache und effiziente Realisierung Ihrer Applikation. Als PC-Robotersteuerung der 2. Generation bietet sie noch mehr Flexibilität und Power. Sie kann die komplette Linie steuern und via Feldbus in übergeordnete Strukturen eingebunden werden. Zudem verfügt sie über alle gängigen Schnittstellen für z. B. Greifer-, Vision- und Sensorsysteme. Programmiert wird sie einfach mit Windows-Bedienerführung – und mit dem neuen Programm „Icon Editor", mit dem Programmierung und Bedienung über eine intuitive Symbolik laufen.

KUKA.LaserCut