KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KUKA.Sim Pro KUKA Industrieroboter - KUKA.Sim Pro
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteSoftwareKUKA.SimKUKA.Sim Pro
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

KUKA.Sim Pro

   
KUKA.Sim Pro wurde für das Offline Programmieren von KUKA Robotern entworfen. Das Produkt ermöglicht durch die Echtzeit-Kopplung mit KUKA.OfficeLite, die virtuelle KUKA Steuerung, Taktzeitanalysen und Generierung von Roboterprogrammen. KUKA.Sim Pro ist der verbesserte Nachfolger von KRSim.
Modulation
  • Nutzen Sie die eingebauten Filter, um CAD Daten von anderen Systemen einzuspielen oder erstellen Sie selbst Komponenten mit Hilfe der CAD Tools von KUKA.Sim Pro.
  • Nutzen Sie die Komponenten unserer umfangreichen elektronischen Kataloge die mit KUKA.Sim Layout mitgeliefert werden oder laden Sie sich die Modelle aus dem Internet herunter. KUKA bietet ebenfalls web space für diejenigen Kunden an, die Ihre Komponenten mit anderen Kunden teilen wollen.
  • Die meisten Komponenten des e-Katalogs sind variabel in der Ausführung. Laden Sie beispielsweise einen Schutzzaun und passen Sie dessen Höhe und Breite nach Ihren Bedürfnissen an. Dieses Baukastenmodell vermeidet, dass die Komponenten neu gezeichnet werden müssen und stellt somit eine erhebliche Zeitersparnis dar.
  • Ziehen Sie die Komponenten vom e-Katalog zur Roboter-Zelle und platzieren Sie die Komponente mit einem Klick auf die "power-snap" Punkte von anderen Komponenten.
Simulation
  • Sind alle Punkte Ihres Roboterprogramms für Ihren Roboter erreichbar? Nutzen Sie dieses Feature zusammen mit dem Kollisionsdetektor, um ein "gutes" Roboterprogramm und "gute" Layouts zu erstellen.
  • Erstellen Sie Bewegungssequenzen für Ihren Roboter und bewegen Sie nun Ihren simulierten Roboter. Hiermit können Sie den Ablauf des Roboterprogramms und die dazugehörigen Konzepte verdeutlichen. Die Taktzeiten und die Roboterbewegungen sind nicht exakt. Benutzen Sie hierfür die Echtzeitverbindung mit KUKA.OfficeLite.
  • Benutzen Sie diese Software um Ihre Simulation auf eventuelle Kollisionen zu überprüfen.
  • KUKA.Sim Pro ermöglicht das Erstellen und Simulieren von Greifern, Schweißzangen und anderen kinematischen Strukturen.
  • Push-pull Fördersysteme und Fördersysteme mit konstanter Geschwindigkeit können in KUKA.Sim Pro simuliert werden.
Kommunikation
  • Wenn Ihre Layouts einmal fertig sind, können Sie sie Ihren Kunden schicken, die diese nun im KUKA.Sim Viewer betrachten können. Die Bestände der Layouts sind komprimiert und dadurch so klein, so dass sie einfach per E-Mail versendet werden können.

 

Offline Programmierung
  • Schreiben Sie Ihre Roboterprogramme mit Hilfe von KUKA.OfficeLite, der virtuellen KUKA Robotersteuerung, direkt in KRL und vermeiden Sie damit Postprozessoren. Roboterprogramme, die "im Feld" entstanden sind, können eins zu eins in KUKA.OfficeLite geladen werden, sodass Sie diese Programme ohne Probleme in KUKA.Sim Pro nachspielen können.
  • KUKA.Sim Pro ist in Echtzeit an KUKA.OfficeLite, der virtuellen Steuerung von KUKA, gekoppelt. Dieses Programm entspricht zu 99% der Software, die auf den "echten" KUKA Robotersteuerungen läuft. Dadurch können die Taktzeiten äußerst genau vorhergesagt werden.

 

 

 

KUKA.Sim Pro