|
 |
| Mit KUKA.OfficeLite können für KUKA Roboter auf jedem PC Programme offline erstellt und optimiert werden. KUKA.OfficeLite ist nahezu identisch mit der Standardsoftware KR C. Durch die Verwendung der original KUKA Bedienoberfläche und der KRL Sprachsyntax entspricht die Offline-Bedienung und Programmierung exakt der des Roboters. KUKA.OfficeLite benötigt keine MFC und kann daher auf jedem PC oder Notebook eingesetzt werden. Programme lassen sich 1:1 vom KUKA.OfficeLite Programmiersystem auf den Roboter über ein Netzwerk oder eine Diskette übertragen. |  |
|
|
- Dieses Programmiersystem besitzt die gleichen Eigenschaften wie die KUKA Systemsoftware: Bedienung und Programmierung unter Verwendung der Original KUKA Bedienoberfläche und KRL Sprachsyntax - voller Sprachumfang.
- Verfügbarkeit des vollen Funktionsumfangs der jeweiligen Systemsoftware-Releases. Jedoch ist keine Hardware-Peripherie Anbindung möglich.
- Syntaxcheck durch verfügbaren Compiler und Interpreter; Erstellung ablauffähiger KRL Anwenderprogramme.
- Vollständige Ablaufsteuerung eines Roboteranwendungsprogrammes; damit sind Taktzeitoptimierungen möglich.
- Programmoptimierung - KUKA Techware kann jederzeit genutzt und installiert werden. Damit steht auf einem Standard-PC die vollständige Original-Systemsoftware zur Verfügung, keine Emulation!
- Originale Eingänge können simuliert werden.
- KUKA.OfficeLite kann nicht zur Steuerung eines Roboters verwendet werden.
|  |
|
| KUKA.OfficeLite ist vorrangig gedacht für die Offline Anwendungsentwicklung. Es kann aber auch verwendet werden für
- Simulation im Zusammenhang mit KUKA.Sim Pro
- Schulung
- Vorführung
- Steuerungsentwicklung
- Applikationsentwicklung
- SoftSPS Laufzeitsystem (optional MultiProg, inklusive ProConos erforderlich!)
|  |
|
|
|
|
- KUKA.OfficeLite wird als eigenständige CD angeboten.
- Windows 2000 oder Windows XP ist nicht auf der CD enthalten.
- Installationsprogramm (mehrsprachig). Installationsdokumentation (eng., dt, franz.).
- Es werden keine KUKA Technologiepakete mitgeliefert.
- Die KUKA Technologiepakete des Roboters können jedoch, der (V)KRC Softwareversion entsprechend, beim KUKA.OfficeLite installiert werden.
Rechner / LapTop o.ä. mit folgender Mindestausstattung:
- Windows 2000 SP4 oder Windows XP SP2 (Hinweis: Windows Vista oder 64-Bit Betriebssysteme werden nicht unterstützt)
- Internet Explorer 5.x oder höher
- Pentium Prozessor, ab 400Mhz aufwärts
- Single-Prozessor, Uni- oder Multiprozessor Modus werden unterstützt
- Min. 256 MB RAM erforderlich
- Einschränkung: KUKA.OfficeLite VKRC V3.3.3 oder VKRC 3.3.4 läuft nur mit Windows 2000 SP04 oder Windows XP SP01, kein SP02 und unterstützt nur den Single-Prozessor Modus.
- KUKA.OfficeLite darf nicht auf der KUKA Robotersteuerung installiert werden.
- KUKA.OfficeLite kann nicht mit externen Schnittstellen kommunizieren (z.B. serielle Schnittstelle etc.).
- Aufgrund der unterschiedlichsten Software- und Hardwarekonfigurationen können Kompatibilitätsprobleme mit anderen System- oder Applikationssoftware von Seiten der KUKA Roboter GmbH nicht ausgeschlossen werden.
-
Verfügbare Demo-Versionen
- KUKA.OfficeLite KRC V4.1 (Art.-Nr.: 00-128-999)
- KUKA.OfficeLite VKRC V3.3 (Art.-Nr.: 00-129-012)
-
Verfügbare Versionen (keine Demo-Versionen erhältlich!)
- KUKA.OfficeLite KRC V5.2 (Art.-Nr.: 00-129-000)
- KUKA.OfficeLite KRC V5.3 (Art.-Nr.: 00-151-441)
- KUKA.OfficeLite KRC V5.4 (Art.-Nr.: 00-151-411)
- KUKA.OfficeLite KRC V5.5 (Art.-Nr.: 00-156-434)
- KUKA.OfficeLite KRC V7.0 - nur KUKA Kleinrobotik (Art.-Nr.: 00-151-407)
- KUKA.OfficeLite VKRC V5.4 (Art.-Nr.: 00-151-443)
|  |
|
|
|