KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Planning KUKA Industrieroboter - Planning
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteSoftwarePlanning
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

PLANNING (KUKA.Load)

   
Das Programm KUKA.Load ist ein Werkzeug zur Auslegung der Last an einem KUKA Roboter bzw. zur Auswahl des geeigneten Roboters bei einer speziellen Last. Diese Last kann aus mehreren Körpern zusammengebaut werden.
Systemvoraussetzungen
  • PC mit Pentium CPU (min. 166 MHz), Win 9x, Win 2000, Win NT4, Win XP.
  • Bildschirm mit einer Auflösung von min. 800 x 600 Pixel.
Weitere Informationen
Programm KUKA.Load
Betriebsanleitung (PDF)