Occubot

Das Messsystem bietet sechs Messdimensionen für Kräfte und Momente sowie eine absolute Genauigkeit. Der Betreiber erhält Daten über alle Kräfte und Momente, die an der Fläche auftreten, an welcher der Dummy den Sitz berührt. Beim Anpassen des Gesamtsystems an einen anderen Sitz ist es lediglich erforderlich, das Basis-Koordinatensystem neu zu definieren.
Leistungsmerkmale
  • Kontinuierliche Anpassung der Kräfte und Momente (bei jedem Zyklus) entsprechend dem Verschleiß des Testobjektes
  • Einfache Parametrierung über spezielle Schnittstellen für Dauerprüfungen jeglicher Art.
  • Ethernet-Schnittstelle zum externen Datenerfassungssystem
    zum Speichern aller relevanten Testdaten, die zur erweiterten Auswertung und zum Protokollieren der Tests (Option) benötigt werden
  • Viele weitere prozessspezifische Merkmale, wie zum Beispiel ein Editor zur einfachen Definition des Base-Koordinatensystems, „Suchen/Halten“- Funktionalität für konstante Kräfte, statische
    Lastkompensation, programmierbare Teststops, Bearbeiten mehrfacher Testobjekte, usw
Weitere Informationen
Produktbroschüre (PDF)
Lösungsbericht
Sitztestsystem Occubot

URL:
http://www.kuka.com/de/products/systems/occubot/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten