|
Ausgangslage / Aufgabenstellung |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Realisation / Lösung |
 |
 |
| Die Löcher werden so gebohrt, dass die Späne nach außen fallen. Das heißt, es wird eine andere Bohrgeometrie angewandt, die manuell nicht annähernd so präzise ausgeführt werden kann. Auch Drehzahl und Bohrgeschwindigkeit können je nach Material genau eingestellt werden. Zum anderen werden die Abfälle, die trotzdem nach innen zu fallen drohen, durch ein Vakuum nach außen abgesaugt. |  |
|
 |
 |
 |
Systemkomponenten / Auftragsumfang |
 |
 |
- KR 150-2
- Hydro-Control Steuerungstechnik GmbH
|  |
|
 |
 |
 |
Ergebnis/Erfolg |
 |
 |
| Stork Fokker produziert mit dem KUKA Roboter unter anderem Bauteile für den Helikopter NH 90, den Dassault Falcon 7 X Business Jet sowie für den Gulfstream G 550. Bei diesen unterscheiden sich die Komponenten in Form und Material teilweise erheblich. Ein weiterer Punkt, der bei Stork Fokker für den KUKA Roboter sprach, denn die Roboterzelle kann jederzeit flexibel genutzt werden. Momentan werden acht unterschiedliche Teile darin gefertigt. Aber auch Service und Schulungsmöglichkeiten von KUKA Roboter überzeugen. |  |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Nummer des Berichtes |
 |
 |
| R 305 |
 |
 |
 |
Branche |
 |
 |
Luft- und Raumfahrt Sonstige Branchen |
 |
 |
 |
Anwendung |
 |
 |
Montieren Befestigen Sonstige Anwendungen |
 |
 |
 |
Produkt |
 |
 |
Roboter Hohe Traglast (100-240 kg) |
 |
 |
 |
Kunde |
 |
 |
| Stork Fokker |
 |
 |
|