Les produits les plus sensibles en de bonnes mains : le robot DELTA pour le secteur primaire
Entièrement en acier inoxydable, nettoyage parfait et vitesse élevée : voilà ce qu’offre le KR DELTA en version Hygienic Machine. Les acides, les alcalins et l’eau chaude ne l’affectent pas grâce à sa gaine en acier inoxydable résistant à la corrosion. Celle-ci permet de bénéficier du mode de protection IP 67 pour l’ensemble du robot et IP 69K pour l’axe 4. Le robot à bras parallèle, protégé contre la poussière et l’humidité, peut être nettoyé avec un nettoyeur haute pression jusqu’à 100 kPA. La structure de DELTA a été conçue conformément aux normes alimentaires allemandes (LFGB), américaines (FDA) et EHEDG. En savoir plus sur les robots DELTA avec Hygienic Design