Instandhaltung für Kleinroboter

Seit geraumer Zeit sind die neuen KUKA Kompakt Roboter mit Traglasten von 5 kg und 10 kg als 6-Achser und Scara-Roboter erhältlich. Das KUKA College bietet Ihnen mit dem Kurs "Instandhaltung für Kleinroboter" den passenden Servicekurs.

Im Rahmen dieses Seminares werden die Grundlagen zur sachgerechten Inbetriebnahme, Wartung und Störungsbeseitigung für elektrische und mechanische Komponenten der KUKA Kompaktroboterserie (KR 5 sixx, KR 5 scara, KR 10 scara) vermittelt. Details zu Kursinhalt und Voraussetzungen finden Sie hier.

Die nächsten Kurse für Kleinrobotik werden durchgeführt im KUKA College Gersthofen:
29.01. - 01.02.07 Kurssprache: Englisch
12.03. - 15.03.07 Kurssprache Deutsch

Wir informieren Sie gerne über weitere Termine. Senden Sie einfach Ihre Kontaktadresse mit dem Stichwort "Instandhaltung für Kleinroboter" an college@kuka-roboter.de oder kontaktieren Sie unser Buchungsbüro unter +49 (0)821 4533 -1906.

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei unserem College Product & Sales Manager Klaus Petter Tel. +49 (0)821 4533-3486.

Erscheinungstermin: 23.01.2007


URL:
http://www.kuka-robotics.com/germany/de/college/news/CN_20061030.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten