Produktpalette
Als Robotik-Pioneer ist die KUKA Robot Group einer der führenden Anbieter von Industrierobotik. KUKA bietet heute eine einzigartig komplette Bandbreite an Industrierobotern und Robotersystemen, die alle gebräuchlichen Traglastklassen und Robotertypen abdeckt. Damit bietet KUKA Ihnen immer exakt die ideal für Ihre Anwendung und Branche geeigneten Roboter, beispielsweise sechsachsige Roboter aller Größen, Palettierer, Portalroboter, Reinraum-Roboter, Roboter aus Edelstahl, hitzebeständige Roboter, SCARA-Roboter oder Schweißroboter. In Standard- oder Konsol- und Schwerlastausführung, durch Boden- oder Deckenmontage multifunktional und flexibel einsetzbar. Die modulare Bauweise der KUKA Roboter macht eine schnelle und einfache Umrüstung für andere Aufgaben problemlos möglich. Alle Roboter arbeiten mit einer bewährten PC-basierten Steuerungsplattform. Diese PC-Robotersteuerung (KR C) läßt Sie alle Vorteile der PC-Technologie nutzen, wie Ferndiagnose, Microsoft Windows Interface, Feldbus, Soft-SPS, OPC Server und vieles mehr. Die hier von KUKA gesetzten Standards überzeugten Roboteranwender weltweit und machten KUKA zum Weltmarktführer für Industrieroboter mit PC-basierter Steuerung. Ergänzt wird unsere Roboter Produktpalette um anwendungsbezogene Zusatzapplikationen und um so genannte Querschnittstechnologien, die auf der intelligenten Vernetzung der Steuerungen basieren. Zudem zeichnet sich das Produktportfolio von KUKA durch eine über alle Technologien hinwegführende Systemphilosophie, höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit, einheitliches Look and Feel, gleiche Bediengeräte sowie einheitliche Wartungs- sowie Upgradekonzepte aus. Schließlich gewährleistet unser internationales Netzwerk an qualifizierten Systempartnern, Roboterintegratoren und Anlagenbauern der unterschiedlichsten Branchen eine exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Roboter- bzw. Komplettlösung. Wir bieten konkrete Hilfe bei der Umsetzung Ihrer Automatisierungs-Projekte, kontaktieren Sie uns.

Direkt-Links

KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Industrieroboter KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Industrieroboter
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboter
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
Unsere Industrieroboter

   

Kleinrobotik

Niedrige Traglasten (6 kg bis 16 kg)

Ob schnelle 4-Achs SCARAs oder flexible 6-Achs Roboter, diese kompakten und platzsparenden Roboter von KUKA gehören zu den schnellsten und zuverlässigsten Roboter ihrer Klasse. ...mehr
KUKA Roboter mit niedrigen Traglasten eignen sich besonders für leichte Tätigkeiten wie das Testen von Bauteilen, Kleinteilemontagen oder Schleifen, Polieren und Kleben. ...mehr

Mittlere Traglasten (30 kg bis 60 kg)

Hohe Traglasten (100 kg bis 240 kg)

Handhabungstätigkeiten, aber auch diffizile Aufgaben wie die Strömungsfallmessung im Windkanal oder das Nähen von Ledersitzbezügen sind Einsatzfelder im mittleren Traglastbereich. ...mehr
Beim Punktschweißen, Handhaben und beim Be- und Entladen sind KUKA Roboter aus dem hohen Traglastbereich besonders gefragt. Ihre große Reichweite und hohe Flexibilität machen sie zu unentbehrlichen Partnern. ...mehr

Schwerlast (360 kg bis 1000 kg)

Sonderbauformen

Durch ihren Traglastbereich bis 1000 kg können sie z. B. Seitenwände im Automobilrohbau handhaben oder als Palettiervariante Aufgaben in der Getränke- und Baustoffindustrie übernehmen. ...mehr
KUKA Roboter gibt es nicht nur in der Standardbaureihe, sondern für spezifische Anforderungen auch als Konsol- und Palettierroboter oder als Pressenverketter bzw. in Foundry-Ausführung. ...mehr

Produktdirektauswahl


Typenübersicht

Alle KUKA Roboter und sämtliche Einsatzgebiete auf einem Blick. ...mehr 

Used Robots

Bei uns bekommen Sie Roboter, die schon wissen wie’s geht. Infos zum An- und Verkauf von Gebrauchtmaschinen.

KUKA Robotic Tour

KUKA Robotic Tour