KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Hohe Traglast KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Hohe Traglast
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboterHohe Traglast
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
Hohe Traglast (100 kg bis 240 kg)

   

Beim Punktschweißen, Handhaben und beim Be- und Entladen sind KUKA Roboter aus dem hohen Traglastbereich besonders gefragt. Ihre große Reichweite und hohe Flexibilität machen sie zu unentbehrlichen Partnern.

KR 100-2 P (Serie 2000)
Durch Ihre enorme Reichweite eignen sich unsere Pressenverketter hervorragend für das Be- und Entladen auch größerer Teile in Pressenverkettungen. ...mehr
KR 100-2 PA
Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 3 m. ...mehr
KR 100 comp
Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 100 comp in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie zu Hause – sowohl in der Automobilzulieferindustrie als auch in der allgemeinen Industrie. ...mehr
KR 100 HA (High Accuracy)
Für hochpräzise Anforderungen konzipiert, eignen sich Roboter aus der HA Baureihe insbesondere für Laseranwendungen oder das Vermessen von Bauteilen. ...mehr
KR 120-2 P (Serie 2000)
Durch Ihre enorme Reichweite eignen sich unsere Pressenverketter hervorragend für das Be- und Entladen auch größerer Teile in Pressenverkettungen. ...mehr
KR 140 comp
Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 140 comp in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie zu Hause – sowohl in der Automobilzulieferindustrie als auch in der allgemeinen Industrie. ...mehr
KR 150-2 (Serie 2000)
Der KR 150-2 (Serie 2000) ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und der für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist. ...mehr
KR 150-2 K (Serie 2000)
KUKA Konsolroboter können in die Maschine integriert werden und damit als "Toplader" Be- und Entladetätigkeiten sowie die komplexe Nachbearbeitung der gefertigten Teile in einem einzigen Arbeitsablauf vornehmen. ...mehr
KR 180-2 (Serie 2000)
Der KR 180-2 (Serie 2000) ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und der für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist. ...mehr
KR 180-2 K (Serie 2000)
In die Maschine integriert erlaubt der Einsatz der Konsolgeräte nicht nur das rasche Be- und Entladen von Maschinen, sondern beispielsweise auch die Benutzung als Trennmittelsprüher an Druckgussmaschinen. ...mehr

1 | 2 |