KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Niedrige Traglast KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Niedrige Traglast
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboterNiedrige Traglast
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
Niedrige Traglasten (6 kg bis 16 kg)

   

KUKA Roboter mit niedrigen Traglasten eignen sich besonders für leichte Tätigkeiten wie das Testen von Bauteilen, Kleinteilemontagen oder Schleifen, Polieren und Kleben.

KR 5 arc
Der neue KR 5 arc rundet das KUKA Roboterportfolio nach unten ab. Mit seiner Traglast von 5 kg eignet er sich hervorragend für standard Lichtbogenschweißaufgaben. ...mehr
KR 5 arc HW
Als absoluten Spezialisten für das Schutzgasschweißen stellt KUKA Roboter den KR 5 arc HW (Hollow Wrist) vor. Dieser neue Robotertyp bietet einige Features, die ihn ganz besonders machen. ...mehr
KR 6
Der KR 6 ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist. ...mehr
KR 6 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröe. ...mehr
KR 6 ARC
Mit dem KR 6 ARC bietet KUKA einen speziell fürs Lichtbogenschweißen optimierten Roboter zu einem attraktiven Preis. Mit seiner Traglast von 6 kg bietet er genügend Reserven für die Montage des Schweißequipments am Roboter. ...mehr
KR 15 SL
Durch die ausschließliche Verwendung von rostfreiem Edelstahl an allen Oberflächen und die hohe IP-Schutzklasse ist der KR 15 SL für alle Bereiche geeignet, in denen es auf besondere Hygiene, Partikel- und Keimfreiheit – wie z.B. in der Lebensmittel- und Medizinbranche – ankommt. ...mehr
KR 16
Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 16 in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie zu Hause – sowohl in der Automobilzulieferindustrie als auch im Nicht-Automobilbereich. ...mehr
KR 16 S
Dank stärkeren Antrieben in der KUKA Steuerung für die Achsen 1, 2 und 3 erreicht die Speed-Version der Produktfamilie KR 16 bis zu 18 % kürzere Taktzeiten. ...mehr
KR 16 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 16 L6
Es gibt Anwendungen, bei denen bei niedriger Traglast die Reichweite entscheidend ist. Hierfür bietet Ihnen KUKA die L-Baureihen KR 16 L6 mit bis zu 1,9 m Reichweite und KR 30 L16 mit bis zu 3,1 m Reichweite. ...mehr

1 | 2 |