KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Kleinrobotik KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Kleinrobotik
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboterKleinrobotik
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
Ob schnelle 4-Achs SCARAs oder flexible 6-Achs Roboter, diese kompakten und platzsparenden Roboter von KUKA gehören zu den schnellsten und zuverlässigsten Roboter ihrer Klasse. Selbstverständlich kann die Vielzahl der unterschiedlichen 4-Achs und 6-Achs KUKA Roboter in Anlagen beliebig kombiniert werden, immer mit den Vorteilen der gleichen Steuerungsplattform.

KR 5 sixx R650
Schneller, zuverlässiger und leistungsstarker 6-Achs Roboter mit einer Reichweite von 650 mm. Dieser kompakte Roboter kombiniert hohen Taktzeiten und Genauigkeit mit der bewährten und ...mehr
KR 5 sixx R850
Mit einer Reichweite von 850 mm kombiniert dieser platzsparende kompakte 6-Achs Roboter hohe Geschwindigkeiten und Genauigkeit mit hoher Reichweite. ...mehr
KR 5 scara R350
Der KR 5 scara R350 hat eine Reichweite von 350 mm bei 5kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Der Roboter selbst benötigt lediglich eine Stellfläche von ca. 150 x 150 mm. ...mehr
KR 5 scara R550
Der KR 5 scara R550 hat eine Reichweite von 550mm bei 5kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Die KUKA SCARAs verbinden die weltweit meistverkauftesten und ...mehr
KR 10 scara R600
Der schnelle KR 10 scara R600 hat eine Reichweite von 600 mm bei 10kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Dieser kompakte 4-Achs Roboter kombiniert ...mehr
KR 10 scara R850
Der schnelle KR 10 scara R850 hat eine Reichweite von 850 mm bei 10kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Dieser kompakte 4-Achs Roboter kombiniert ...mehr

Broschüre

Kleinrobotik - Roboter für kleine Lasten mit High-End KUKA Technologie. (PDF)