|
Der schnelle KR 10 scara R600 hat eine Reichweite von 600 mm bei 10kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Dieser kompakte 4-Achs Roboter kombiniert hohen Taktzeiten und Genauigkeit mit der bewährten und bedienfreundlichen KUKA PC-basierten Steuerung.
| Traglast 10 kg z-Hub 300 mm / 400 mm |  |
| | Max. Reichweite 600 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 4 Wiederholgenauigkeit <±0,02 mm Gewicht 50 kg Einbaulagen Boden Steuerung KR C2sr Geschwindigkeit max. 8,8 m/s |  |
|
 |
|