KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - KR 5 sixx R850 KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - KR 5 sixx R850
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboterKleinrobotikKR 5 sixx R850
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
KR 5 sixx R850

   

Mit einer Reichweite von 850 mm kombiniert dieser platzsparende kompakte 6-Achs Roboter hohe Geschwindigkeiten und Genauigkeit mit hoher Reichweite. Selbstverständlich nutzt auch er alle Vorteile der weltweit meistverkauften und bewährtesten PC-basierten Steuerungsplattform von KUKA.

Lasten
Traglast                        5 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            850 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,03 mm
Gewicht                        29 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke
Steuerung                     KR C2sr
Geschwindigkeit            max. 7,6 m/s
KUKA Roboter KR 5 sixx R850
Weitere Informationen
Broschüre
Datenblatt
Spezifikation

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenSonstiges Schweißen
LötenLackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, Gießereianlagen
Lackieren, emaillierenKlebe- und DichtmittelauftragSonstiges Beschichten
BearbeitenSonstiges BearbeitenMontieren
BefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, Bestücken
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSpanende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen