KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Sonderbauformen KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Sonderbauformen
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboterSonderbauformen
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
KUKA Roboter gibt es nicht nur in der Standardbaureihe, sondern für spezifische Anforderungen auch als Konsol- und Palettierroboter oder als Pressenverketter bzw. in Foundry-Ausführung. Diese besonderen Baureihen machen Ihre Anwendungen noch produktiver, weil sie auf die jeweiligen Einsatzzwecke optimal ausgerichtet sind.

Foundry-RoboterARC-Welding Roboter
KUKA Roboter mit Foundry-Ausrüstung kommen, auch wenn’s heiß hergeht, bei der Arbeit nicht ins Schwitzen. ...mehr
KUKA bietet mit den ARC-Welding Robotern speziell für das Lichtbogenschweißen optimierte Lösungen zu einem ...mehr
PalettiererPressenverketter
KUKA bietet Ihnen mit einer langjährigen Erfahrung in der Palettiertechnik neue Möglichkeiten in den Bereichen Palettieren ...mehr
Durch Ihre enorme Reichweite eignen sich unsere Pressenverketter hervorragend für das Be- und Entladen auch größerer ...mehr
KonsolroboterReinraumroboter
Viele Aufgaben, die bisher allein linearen Zuführungssystemen vorbehalten waren, können jetzt auch von flexiblen KUKA ...mehr
Mit ihren Reinraumrobotern bietet KUKA flexible Standardlösungen für Anwendungsgebiete bei denen der Kunde bisher auf teure ...mehr
SCARA-RoboterJet Roboter (Portalroboter)
KUKA SCARA-Roboter kommen überall da zum Einsatz, wo ein Höchstmaß an Präzision und Geschwindigkeit ...mehr
Die KUKA Jet (Portalroboter) Baureihe, als Kombination von Lineareinheit und Knickarmroboter, ...mehr
EdelstahlroboterATEX-konforme Roboter
Durch die ausschließliche Verwendung von rostfreiem Edelstahl an allen Oberflächen und die hohe IP-Schutzklasse ...mehr
KUKA bietet mit speziell ausgestatteten EX-Robotern die maßgeschneiderte Lösung für Automation in ...mehr
Hochgenaue Roboter
Für hochpräzise Anforderungen konzipiert, eignen sich Roboter aus der HA Baureihe insbesondere für Laseranwendungen ...mehr
Produktdirektauswahl