|
Der neue KR 5 arc rundet das KUKA Roboterportfolio nach unten ab. Mit seiner Traglast von 5 kg eignet er sich hervorragend für standard Lichtbogenschweißaufgaben. Mit seinem attraktiven Preis und seinen kompakten Abmaßen passt er auch in Ihre Applikation. Egal ob am Boden montiert oder in Deckeneinbaulage, der KR 5 arc erledigt seine Aufgaben immer zuverlässig.
| Traglast 5 kg Zusatzlast 12 kg |  |
| | Max. Reichweite 1412 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit ± 0,1 mm
Gewicht 127 kg Einbaulagen Boden, Decke
|  |
|
 |
|