KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Jet Roboter (Portalroboter) KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - Jet Roboter (Portalroboter)
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboterSonderbauformenJet Roboter (Portalroboter)
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
Jet Roboter (Portalroboter)

   

Die KUKA Jet (Portalroboter) Baureihe, als Kombination von Lineareinheit und Knickarmroboter, überzeugt durch maximale Arbeitsräume. Als leistungsstarker Verbund aus modernster Linear- und Gelenkarmtechnologie, der ein Maximum an Geschwindigkeit jetzt auch unter räumlich begrenzten Bedingungen ermöglicht. Als ein System mit extrem großen und flexiblen Arbeitsräumen, in denen unterschiedlichste Fertigungsprozesse um ein automatisiertes Maschinen- und Materialhandling erweitert werden. KUKA Jet – mehr Raum für mehr Produktivität.

KR 30 jet
Der KR 30 jet kann sowohl über Kopf, als auch seitlich montiert werden. Unterschiedlichste Portalvarianten und eine speziell auf die individuellen Produktionsanforderungen abgestimmte Lineareinheit sorgen dafür, ...mehr
KR 60 jet
Der KR 60 jet automatisiert Bedientätigkeiten und Materialhandling in Fertigungsprozessen. Dabei können selbst größte Entfernungen von bis zu 20 m überbrückt werden. Die Länge der Lineareinheit kann in ...mehr

Broschüre

KUKA Jet (Portalroboter) - automatisiert die Maschinenbedienung und das Handling an Produktionslinien. (PDF) 
KUKA Jet (Portalroboter)