KUKA bietet Ihnen für eine große Bandbreite von Traglasten und Reichweiten für Palettier- und Depalettieranwendungen die passende Robotermechanik, die PC-basierte Robotersteuerung KR C, das KUKA Control Panel KCP sowie die Steuerungssoftware KRL.
KR 40 PADer packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 1,6 m. ...mehrKR 50 PAOb palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 50 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehrKR 100-2 PADer packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 3 m. ...mehrKR 180-2 PADer packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 3 m. ...mehrKR 180-2 PA ArcticDer frosttaugliche Palettierroboter. Eiscreme, Pizza, Fastfood, Fischfilets - Arctic schreckt vor keiner Palette zurück und sei ihr Gut noch so tief gefroren. ...mehrKR 240 270-2 PA (Serie 2000)Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 240 270-2 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehrKR 360 450-2 PAOb palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 360 450-2 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehrKR 500 570-2 PAMit einer Traglast von bis zu 570 kg ist der KR 500 570-2 PA der Champion unter den Schwergewichtlern. ...mehr