KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter
KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - SCARA-Roboter KUKA Roboter GmbH - Industrieroboter - SCARA-Roboter
Downloads 
Kontakt 
DeutschlandProdukteIndustrieroboterSonderbauformenSCARA-Roboter
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
SCARA-Roboter

   

KUKA SCARA-Roboter kommen überall da zum Einsatz, wo ein Höchstmaß an Präzision und Geschwindigkeit gefordert ist. Als die Schnellsten ihrer Klasse meistern sie auch die kompliziertesten Aufgaben auf engstem Raum. Sie sind deshalb erste Wahl, wenn es um das schnelle und präzise Handling von kleinen Bauteilen geht. Selbstverständlich stehen dafür auch alle Optionen des KUKA Roboterprogramms zur Verfügung.

KR 5 scara R350
Der KR 5 scara R350 hat eine Reichweite von 350 mm bei 5kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Der Roboter selbst benötigt lediglich eine Stellfläche von ca. 150 x 150 mm. ...mehr
KR 5 scara R550
Der KR 5 scara R550 hat eine Reichweite von 550mm bei 5kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Die KUKA SCARAs verbinden die weltweit meistverkauftesten und ...mehr
KR 10 scara R600
Der schnelle KR 10 scara R600 hat eine Reichweite von 600 mm bei 10kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Dieser kompakte 4-Achs Roboter kombiniert ...mehr
KR 10 scara R850
Der schnelle KR 10 scara R850 hat eine Reichweite von 850 mm bei 10kg Traglast und einer hohen Positioniergenauigkeit. Dieser kompakte 4-Achs Roboter kombiniert ...mehr

Broschüre

Kleinrobotik - Roboter für kleine Lasten mit High-End KUKA Technologie. (PDF)