可搬領域は1000キロまでなので、自動車ボディーシェルの側壁をハンドリングしたり、パレタイザーの1つとして飲料・建材産業におけるタスクを請け負うこともできます。
KR 360-2特に飲料産業ではロボットは、肉体的に厳しく、単調で、怪我の危険のある作業から生じる従業員への負担を軽減します。 続きを見るKR 360 450-2 PAパレタイジングかデパレタイジング、単品か混合、段ボールかプラスチック容器に関わらず、KR 360 450-2 PA はそれぞれのニーを満たします。 続きを見るKR 360 L150-2 Pリーチが非常に大きいので、私たちのプレス連結ロボトプレス連結におけ大きな部品の装填・取出しにも大変適しています。 続きを見るKR 500-2KR 500-2 の可搬量は他のロボットよりらかにきく、省スペース効果で作業スペースにゆとりができ、基準重心距離をかなり伸ばすことができます。 続きを見るKR 500 570-2 PA570キロまでの搬量を誇るKR 500 570-2 PA は重量級のチャンピオンです。 続きを見るKR 1000 titanKR 1000 titan はギネスブックに登録されてる世界最大可搬重量を誇6軸ロボットです。特にガラス・鋳造・建材・自動車産業において使用されています。 続きを見る
パンフレットKUKA重可搬ロボット(PDF)